AMC60704EVM

AMC60704 4 チャネルの電流出力および電圧出力 DAC 搭載、光学コントローラの評価基板

AMC60704EVM

購入

概要

AMC60704 評価基板 (EVM) は、AMC60704 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC60704 は、4 個の 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を採用しています。また、AMC60704 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。

特長
  • 4 個の 12 ビット電流出力 DAC (IDAC)
  • 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC)
  • 12 チャネル、12 ビット、1MSPS SAR (逐次比較型) ADC
  • 内部 2.5V リファレンス
  • SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) または I2C インターフェイス:1.7V ~ 3.6V で動作
統合型高精度 ADC と DAC
AMC60704 電流出力と電圧出力に対応した 4 チャネルの DAC とマルチチャネル ADC 搭載、光学コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC60704EVM — AMC60704 evaluation module for optical controller with four-channel current and voltage-output DACs

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AMC60704EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ