AMC7823EVM

AMC7823EVM 評価モジュール

AMC7823EVM

購入

概要

This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external reference. The AMC7823 built in band gap reference can also be used easily through on board connections enhancing the EVM’s flexibility. The 5-6K Interface board from TI can be used to operate the EVM through either the 5000 or 6000 series DSK.

特長
  • Full-featured evaluation board for the AMC7823 Analog Monitoring and control circuit
  • REF3125 and REF3112 are onboard references used to set the output range of the ADC and DAC
  • Connection to TI's 5-6INTERFACE board allow operation with 5000 and 6000 DSKs
  • Green LED indicators D1 and D5 for AVdd and DVdd light when power is applied
  • Analog input signals can be supplied differentially through on-board terminals
統合型高精度 ADC と DAC
AMC7823 アナログ・モニタと制御向けの統合型マルチチャネル ADC / DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC7823EVM — AMC7823 アナログ・モニタ / 制御向け統合型マルチチャネル ADC / DAC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC7823 EVM 2005年 11月 10日
証明書 AMC7823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Analog Monitoring & Control Circuit データシート (Rev. F) 2012年 3月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ