AMC87208EVM

AMC87208 の評価基板

AMC87208EVM

購入

概要

AMC87208 評価基板 (EVM) は、AMC87208 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC87208 は、さまざまなアプリケーションに合わせて AMC87208 を構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。この評価基板は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化された高集積電流出力 / 制御デバイスです。AMC87208 は、6 個の専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC)、2 個の専用 16 ビット電流出力 DAC (IDAC+)、1 個の専用 12 ビット 1MSPS A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。IDAC+ チャネルは、大出力電流生成回路を制御するように構成可能です。ADC は、外部信号と内部信号の監視に使用できます。AMC87208 には、温度モニタと高精度の内部リファレンスも搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外部リファレンスが不要になります。

特長
  • 6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
  • 2 個の 16 ビット電流出力 + DAC (IDAC+)
  • マルチチャネル、12 ビット、1MSPS ADC
  • オンボードの FTDI コントローラによる I2C または SPI 動作
  • オンボードの 1.8V VIO 電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
Request more information

The user's guide is available. Request now

購入と開発の開始

評価ボード

AMC87208EVM — AMC87208 の評価基板

ドライバまたはライブラリ

AMC87208-DESIGN — AMC87208 design files

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ