ANNAP-3P-WWDM60
Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS
ANNAP-3P-WWDM60
概要
This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC speed grades up to 10.0GSps and 6.0GSps, respectively. The WILD FMC+ DM60 ADC & DAC also gives the user the ability to have up to eight ADC and four DAC channels in one 6U OpenVPX slot. The platform offers a choice of ADC speed grades, utilizing the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF. Compatible with any WILDSTAR mainboard with a WILD FMC+ slot.
高速 ADC(≧10 MSPS)
購入と開発の開始
WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4 チャネル ADC、2 チャネル DAC FPGA メザニンカード、最大 10GSPS
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | ADC12DJ5200RF 10.4 GSPS シングル チャネルまたは 5.2 GSPS デュアル チャネル、 12 ビット、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |
データシート | ADC12DJ2700 5.4GSPS シングル・チャネルまたは 2.7GSPS デュアル・チャネル、12 ビット、RF サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 7月 11日 | |
データシート | ADC12DJ3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、12 ビット、RF サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 7月 11日 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。