ASLKPRO
概要
ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type DC/DC controller TPS40200, and a low dropout regulator TPS7250 from Texas Instruments. A portion of ASLK PRO is left for general-purpose prototyping which can be used for carrying out mini-projects.
特長
ASLK PRO Kit comes in/with:
- Damage resistant protective box
- ASLK PRO board in antistatic bag
- Manual, Schematic and Graph paper book
- Wire jumpers, transistors and diodes
- 14 Lab experiments* catered towards Analog Circuits
* Lab experiments may be supplemented with SPICE simulation software (not included in kit)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。