AUDIO-AM62D-EVM

AM62D プレミアム オーディオ向け、拡張可能なハードウェア

AUDIO-AM62D-EVM

購入

概要

AUDIO-AM62D-EVM 評価基板 (EVM) は、低コストの拡張可能なプラットフォームであり、さまざまな使用事例にまたがるマルチチャネル オーディオ アプリケーションのプロトタイプ製作と評価に適した設計を採用しています。AUDIO-AM62D-EVM の中核にあるのは AM62D SoC (システム オン チップ) です。この SoC は C7x DSP の 256 ビット幅ベクトル コアを、行列乗算アクセラレータ (MMA) と緊密に結合しているほか、以下の機能を搭載しています。シングル サイクルでアクセス可能な 1.25MB の L2 メモリ (キャッシュ)、クワッドコア Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、デュアルコア Arm Cortex-R5F マイコン、LPDDR4 32 ビット コントローラ。これらはいずれも、車載グレードのセキュリティ ハードウェア モジュールで保護されています。C7x と MMA の組み合わせで、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の演算) NPU アクセラレータを形成しています。これは、DSP と DDR を接続した高性能の車載プレミアム アンプ オーディオ アプリケーションを開発するのに最適な選択肢です。

 

AUDIO-AM62D-EVM は、高性能 DSP 処理に適した複数のオーディオ ジャックと拡張コネクタ、2 個のギガビット イーサネット拡張コネクタ、2 個の USB Type-C® ポート、CAN-FD、および他のインターフェイスを搭載しており、プロトタイプ製作に役立ちます。また、SoC と LPDDR4 それぞれの温度条件を監視するために 2 個のオンボード温度センサを採用しています。

 

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) であるAM62D SDK は、FreeRTOS ベースのオーディオ アプリケーション開発をサポートしています。付属の USB ケーブルと、組込み済みのエミュレーション ロジックを組み合わせると、Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) のような標準的な開発ツールを使用して、シームレスなエミュレーションとデバッグを実施できます。

特長

性能

  • AM62D プロセッサは、40GFLOPS の C7x DSP、クワッドコアの Arm® Cortex®-A53、Arm® Cortex®-R5F マイコンの処理を低消費電力で実現します

オーディオ シリアル インターフェイス

  • 4 個の 3.5mm TRS オーディオ ジャック ライン入力
  • 4 個の 3.5mm TRS オーディオ ジャック ライン出力
  • 2 個のオーディオ拡張コネクタ

接続機能

  • 2 個のギガビット イーサネット拡張コネクタ
  • 1 個の Type-A USB 2.0 と、USB ブートをサポートする 1 個の Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0
  • USB 2.0-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
  • 2 個の MCAN ヘッダ
  • オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ

メモリ

  • 最大 3,733Mbps のデータ レートをサポートする、32 ビット幅の 4GB LPDDR4
  • 32GB eMMC フラッシュ メモリ
  • 512Mb OSPI (オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス)
  • 取り外し可能な microSD

付属しない:

  • USB-C® 対応、5V ~ 15V、3A 出力の電源やケーブル (推奨電源:TR9CZ3000USBCG2R6BF2、または QADC-65-20-08CB)
  • UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル
  • Micro SD カード
  • イーサネット ドーター カード

デジタル信号プロセッサ (DSP)
AM62D-Q1 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AUDIO-AM62D-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

AUDIO-AM62D-EVM

AM62D プレミアム オーディオ向け、拡張可能なハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62D-RESTRICTED-SW — AM62D SDKs for the early customers

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) AUDIO-AM62D-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 13日
証明書 AUDIO-AM62D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ