AUDIOCAPDSP-C55X

LaunchPad ホスト・アプリケーション、オーディオ静電容量式タッチ・ブースタパック用

AUDIOCAPDSP-C55X

ダウンロード

概要

Bootimg.bin is the program boot file for the Audio Capacitive Touch Booster Pack. It should be used when the file is accidentally deleted from the SD card and the Audio Capacitive Touch Booster Pack is unable to boot.


Binary object file for the SD card.
Boots the C55x DSP for Audio Player and Recorder functionality.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

AUDIOCAPDSP-C5535 Bootimg.bin、オーディオ静電容量式タッチ・ブースタパック用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

AUDIOCAPDSP-C5535 Bootimg.bin、オーディオ静電容量式タッチ・ブースタパック用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
AUDIOCAPHOST-MSP430 LaunchPad ホスト・アプリケーション、オーディオ静電容量式タッチ・ブースタパック用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ