AXC2T-SMALLPKGEVM

DTM と RSW パッケージ デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価基板

AXC2T-SMALLPKGEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、DIR 制御の双方向デバイスである AXC と LVC の各ファミリ向けに、DTM と RSW の各パッケージをサポートする設計を採用しています。AXC と AVC の各デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V (AXC) および 1.2 ~ 3.6 (AVC) の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。

特長
  • SN74AXC2T45DTM パッケージを事前実装
  • TI の小型パッケージ技術を実証
  • 各ヘッダ ピンにはグランドポートがあり、高速測定をサポート
  • DIR ピンにおいて、10KΩ 抵抗プルアップまたはプルダウンオプションが使用可能
電圧レベル シフタ
SN74AVC2T245 デュアル ビット、2-DIR ピン、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能な電圧変換、3-State 出力付き SN74AVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC2T245 構成可能な電圧変換機能 / 3 ステート出力に対応する 2 ビット、2 本の DIR ピン、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC2T245-Q1 車載対応、独立した DIR 制御機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源、電圧レベル シフタ SN74AXC2T45 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能なレベル変換機能 SN74AXCH2T45 バス ホールド機能搭載、2 ビット、0.65V ~ 3.6V、SN74AXC ファミリ、デュアル電源バス トランシーバ SN74LXC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ SN74LXC2T45-Q1 車載対応、構成可能な電圧レベル、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM と RSW パッケージ・デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AXC2T-SMALLPKGEVM DTM と RSW パッケージ・デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 2019/06/04
証明書 AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/06/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。