BOOSTXL-AUDIO

オーディオ信号処理ブースタパック・プラグイン・モジュール

BOOSTXL-AUDIO

購入

概要

BOOSTXL-AUDIO オーディオ・ブースタパック・プラグイン・モジュールをローンチパッド開発キットに差し込んだ時点で、マイクからのオーディオ入力機能と、オンボード・スピーカを経由するオーディオ出力機能が追加されます。ヘッドホン入出力機能もサポートされており、ブースタパックにプラグを接続した時点で、ヘッドホンが自動的に有効になります。デベロッパーはこのオーディオ入出力ストリームを使用して、接続先のローンチパッド開発キットに搭載されているマイコンのデジタル信号処理(DSP)機能とフィルタリング機能を実験できます。

さまざまなオプションも用意されており、ブースタパック上のジャンパで選択できます。ローンチパッド搭載のプロセッサにスピーカを接続するには、以下の手段が使用できます。(1) SPI を経由して、オーディオ・ブースタパックに搭載されている SPI DAC にオーディオ・データを出力する。(2) ローンチパッド・マイコン(利用可能な場合)に搭載されている DAC に直接接続する。または、(3) ローンチパッドの PWM 出力を、ブースタパックに搭載されている基本的な R/C フィルタと組み合わせて使用し、シンプルで低コストなアナログ・オーディオ信号を生成する。

特長
  • オンボードの 14 ビット DAC を使用した高品質オーディオ再生(ターゲット・マイコンに DAC が集積されている場合は、バイパス可能)
  • オンボード・のスピーカとマイクから、マイク付きのヘッドセットに自動的に切り替え
  • オンボード・マイクは、最大 20kHz のサンプリング・レートをサポート

  • BOOSTXL-AUDIO BoosterPack Plug-In Module
  • Quick Start Guide

MSP430 マイコン
MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM と 8KB SRAM と LEA (低エネルギー アクセラレータ) と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、1 MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz マイコン

 

オーディオ・スイッチ
TS3A225E マイクとグランドの自動検出機能搭載、100mΩ、オーディオ・ジャック・スイッチ

 

スピーカ・アンプ
TPA301 350mW、モノラル、Class-AB オーディオ・アンプ

 

汎用オペアンプ
TLV2760 シャットダウン機能搭載、シングル、3.6V、500kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8311 14 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. BOOSTXL-AUDIO ブースタパックと MSP-EXP430FR5994 LaunchPad のご注文
  2. サンプル・ソフトウェアを選択し、それらを CCS Cloud にインポート
  3. デモを実行して完了
  4. Advanced Signal Processing トレーニング (英語) を履修

購入と開発の開始

ドーター・カード

BOOSTXL-AUDIO — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール

設計ツール

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール:設計ファイル

サンプル・コードまたはデモ

BOOSTXL-AUDIO-SW

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BOOSTXL-AUDIO-SW

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 29 3 2016
download BOOSTXL-AUDIO_Hardware_Design_Files.zip  — 1615 K

BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files

チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Windows

チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Linux

チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X

チェックサム
ハードウェア開発
ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック・プラグイン・モジュール

リリース情報

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 2016年 11月 9日
* その他の資料 BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files 2016年 3月 24日
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 2016年 3月 24日
証明書 BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING MSP430 FRAM マイコンを使用するフィルタ / シグナル・プロセッシングのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ