BOOSTXL-DRV2625

BOOSTXL-DRV2625

BOOSTXL-DRV2625

購入

概要

The BOOSTXL-DRV2625 is an easy to use evaluation module (EVM) that combines the advanced linear resonant actuator (LRA) haptics driver DRV2625 with the MSP430FR2512 CapTIvate capacitive touch control and interface. It can be used with the MSP430FR6989 LaunchPad Development kit to quickly develop HMI button replacement designs.

This BoosterPack includes 4 capacitive touch buttons and a mounted Z-axis LRA that is driven with 5 demo waveforms stored in the DRV2625 memory. The LRA can be easily replaced with a different actuator for application specific evaluation.

特長
  • 40-pin BoosterPack standard leveraging the LaunchPad ecosystem
  • 4 touch buttons with CapTIvate sensor technology
  • 5 demo haptic waveforms preloaded on DRV2625
  • Mounted Z-axis LRA with capability to replace with other actuators
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
DRV2625 波形ライブラリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV2625 — DRV2625 MSP430 Captivate タッチ BoosterPack 付きハプティクス・ドライバ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DRV2625 Haptics BoosterPack Plug-In Module User's Guide 2019年 7月 30日
証明書 BOOSTXL-DRV2625 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ