BQ24012EVM
BQ24012 1A リチウムイオン・チャージャー 評価モジュール、パワーグッド/温度検出付
BQ24012EVM
概要
The bq24012EVM is an evaluation tool for the bq24012 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24012 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24012EVM — BQ24012 1 A リチウムイオン充電器評価モジュール、パワーグッド、充電イネーブル
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) | 2002年 10月 29日 | |||
証明書 | BQ24012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Single-Chip, Li-Ion Charge Management IC For Handheld Applications (bqTINY) データシート (Rev. K) | 2014年 1月 27日 |