BQ24032AEVM

BQ24032A 評価モジュール

BQ24032AEVM

購入

概要

The Texas Instruments bq24032AEVM is the evaluation module (EVM) for the bq24032A Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24032A based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24032A data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5 V typically. Charge current is limited to 2 A.

特長
  • Typical input voltage: 5 V
  • Charge current limit: 2 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4 V
バッテリ・チャージャ IC
BQ24032A ダイナミック・パワー・パス対応、4.4V 安定化出力、Vbat 4.2V 搭載、スタンドアロン、1 セル、2A バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24032AEVM — BQ24032A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 2006年 12月 11日
証明書 BQ24032AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINY™) データシート (Rev. I) PDF | HTML 2014年 12月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ