BQ24035EVM
bq24035 評価モジュール
BQ24035EVM
概要
The Texas Instruments bq24035EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24035 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24035 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.
The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24035 data sheet.
The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.
特長
- Typical input voltage: 5V.
- Charge current limit: 2A.
- Output regulation voltage: 4.2V.
- OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4V.
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) | 2006年 12月 11日 | |||
証明書 | BQ24035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINY™) データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 |