BQ24040EVM

BQ24040 評価モジュール: 0.8A、シングル入力、単セル、リチウムイオン・バッテリー・チャージャ

BQ24040EVM

購入

概要

BQ24040 Evaluation Module: 1A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger

The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter.The bq2404x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded. The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high-accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq24040. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24040 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24040EVM — BQ24040 評価基板: 1A、シングル入力、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 0.8-A, Single-Input Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 2009年 9月 29日
データシート BQ2404x 1A、シングル入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ、自動スタート機能付き データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) 2023年 6月 14日
証明書 BQ24040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
ユーザー・ガイド 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger 2012年 12月 31日
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ