BQ24072TEVM

BQ24072T 評価モジュール

BQ24072TEVM

購入

概要

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

特長
  • Input current limiting: 100 or 500 mA for USB, user-programmable for non-USB applications
  • Input voltage dynamic power management
  • 28V max Vin with OVP
  • Dynamic Power Management with integrated input and charge FETs
  • Voltage or current based thermister input options available
バッテリ・チャージャ IC
BQ24072T パワー・パスと 4.2V VBAT と電圧ベース TS (温度センシング) 機能と TD (充電終了ディスエーブル) 機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24072TEVM — BQ24072T 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
データシート BQ2407xT 電力パスと電圧ベースの TS を搭載したスタンドアロンの 1 セル、1.5A リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 24日
証明書 BQ24072TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ