BQ24076EVM-015
bq24076 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール
BQ24076EVM-015
概要
The bq24076 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24076 product. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply.
特長
- bq24076 is a 1.5A USB-friendly li-ion battery charger and power-path management IC
- 28V input rating with overvoltage protection
- Input-based dynamic power management (VIN-DPM) for protection against poor USB sources
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2