BQ24085EVM

バッテリー・チャージャ評価モジュール

概要

The bq24085/6/7 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24085/6/7 product family. The charger is designed to deliver up to 750 mA of continuous charge current for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply. The bq24085/6/7 series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq24085/6/7 series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides a backup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq24085/6/7 automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq24085/6/7 in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

 

バッテリ チャージャ IC
BQ24085 充電イネーブル入力とパワー グッド表示能力搭載、スタンドアロン、1 セル、0.75A リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24085EVM — バッテリー・チャージャ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24085EVM バッテリー・チャージャ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24085/6/7/8 Evaluation Module 2008/03/07
証明書 BQ24085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。