BQ24090EVM
BQ24090 評価モジュール
BQ24090EVM
概要
The user’s guide for BQ24090EVM describes the bq24090 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24090EVM — BQ24090 シングル入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・リニア・バッテリ・チャージャ評価モジュール基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6