BQ24095EVM-005

bq24095EVM-005 1 入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ評価基板

BQ24095EVM-005

ご注文はこちら

概要

Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module

The bq2409x evaluation module (EVM) allows trial of the BQ2409x Battery Charger Family of integrated circuits. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

特長
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 1 入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24095EVM-005 bq24095EVM-005 1 入力、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・チャージャ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24095EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。