BQ24100EVM

BQ24100 評価モジュール

BQ24100EVM

購入

概要

The Texas Instruments bq24100EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24100 Li-Ion charge management IC. The bq24100 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a single cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24100 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V voltage limit.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24100 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

特長
  • Input voltage: 5V to 16V
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V
  • Number of series cells: 1
バッテリ・チャージャ IC
BQ24100 スタンドアロン、1 セル、2A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24100EVM — BQ24100 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007年 11月 29日
証明書 BQ24100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq241xx Synchronous Switched-Mode, Li-Ion and Li-Polymer Charge-Management IC With Integrated Power FETs (bqSWITCHER™) データシート (Rev. P) PDF | HTML 2015年 11月 30日
データシート パワーFET内蔵、同期スイッチモード、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC(bqSWITCHERTM) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2006年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ