BQ24103AEVM

BQ24103A 評価モジュール

BQ24103AEVM

購入

概要

The Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the BQ241xx product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 2.0 A of continuous output current. The charger is programmed from the factor to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in the User Guide that pertain to the specific BQ241xxEVM (one-, two- or three-cell) to be evaluated. See the BQSWITCHER data sheet (SLUS606) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER device.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24103A FET 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 2 セル、2A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24103AEVM — BQ24103A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24103AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq241xx Synchronous Switched-Mode, Li-Ion and Li-Polymer Charge-Management IC With Integrated Power FETs (bqSWITCHER™) データシート (Rev. P) PDF | HTML 2015年 11月 30日
ユーザー・ガイド Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ