BQ24130EVM

評価基板、BQ24130 用、600kHz、同期整流・スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

BQ24130EVM

購入

概要

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of charge current and voltage. It also provides charge statusmonitoring. The bq24130 automatically enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage. The bq24130 charges one, two or three cell (selected by CELL pin), supporting up to 4A charge current. The bq24130 is available in a 20-pin, 3.5×4.5 mm2 thin QFN package

特長
  • Evaluation Module for bq24130
  • Synchronous Switch-Mode Battery Charge, Host-Controlled Charger
  • Integrated 20V N-MOSFETs
  • CELL pin setting up to 12.6V Battery Voltage; 1, 2,or 3-cell with 4.2V/cell
  • Input Operating Range 4.5V–17 V
  • LED Indication for Charge Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose—Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available—Easy to Change Setting
バッテリ・チャージャ IC
BQ24130 リチウムイオンとスーパー・キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24130EVM — 評価基板、BQ24130 用、600kHz、同期整流・スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 2012年 1月 5日
証明書 BQ24130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 600-kHz Synchronous Switch-Mode Host-Controlled Battery/Supercapacitor Charger データシート (Rev. C) 2012年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ