BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

BQ24153A/6A/7B/8/9EVM_SW 評価ソフトウェア

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW

ダウンロード

概要

With either the bq24153AEVM-697, bq24156AEVM-697, bq24157BEVM, bq24158EVM-697 or BQ24159EVM-697 connected to a Windows PC via the USB-TO-GPIO box, this software provides a PC-based GUI interface so that you can communicate with the IC using the I2C communication protocol.

機能

This interface allows the change of internal registers for various parameters (e.g., charge current, regulation voltage, etc.) using easy-to-understand drop-down boxes and buttons. Alternatively, use a register bed to change each register's 1's and 0's directly.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24153A OTG 対応、Vovp = 6.5V、I2C、1 セル、1.55A 降圧バッテリ・チャージャ BQ24156A I2C、1 セル、1.55A、降圧バッテリ・チャージャ BQ24158 OTG 対応、電源投入時のバッテリ検出機能なし、I2C、1 セル、1.25A 降圧バッテリ・チャージャ BQ24159 完全統合型、スイッチ・モード、1 セル・リチウム・イオン・チャージャ、USB 対応
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24157EVM-697 BQ24157EVM-697 評価基板 BQ24158EVM-697 評価モジュール、BQ24158 用、統合スイッチ・モード・単セル・リチウムイオン・チャージャ

BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 23 3 2014
製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24153A OTG 対応、Vovp = 6.5V、I2C、1 セル、1.55A 降圧バッテリ・チャージャ BQ24156A I2C、1 セル、1.55A、降圧バッテリ・チャージャ BQ24158 OTG 対応、電源投入時のバッテリ検出機能なし、I2C、1 セル、1.25A 降圧バッテリ・チャージャ BQ24159 完全統合型、スイッチ・モード、1 セル・リチウム・イオン・チャージャ、USB 対応
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24157EVM-697 BQ24157EVM-697 評価基板 BQ24158EVM-697 評価モジュール、BQ24158 用、統合スイッチ・モード・単セル・リチウムイオン・チャージャ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ