BQ24165EVM-741
Bq24165EVM-741 Evaluation Module
BQ24165EVM-741
概要
The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package
特長
- Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
- Input power connectors for both USB input and ac adapter
- Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
- IN operating range of 4.2 V – 10 V
- USB operating range of 4.2 V – 6 V
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24165EVM-741 — Bq24165EVM-741 Evaluation Module
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) | 2012年 6月 22日 | |||
証明書 | BQ24165EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 2.5A, Dual-Input, Single-Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger with Power Path データシート (Rev. B) | 2013年 3月 18日 |