BQ24172EVM-706-15V

評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

BQ24172EVM-706-15V

購入

概要

The Texas Instruments BQ24172EVM-706-15V (-002) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24172 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA706 (-002). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The manual includes the BQ24172EVM-706-5V bill of materials, board layout, and schematic. The bq24172 is a highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode, battery-charge controller with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high-accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, preconditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide describes the features and operation of the BQ24172EVM-706-15V

特長
  • Evaluation module for bq24172
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Resistor-programmable up to 12.6-V battery voltage
  • Input operating range: 6 V-18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
バッテリ・チャージャ IC
BQ24172 スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24172EVM-706-15V — 評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 2011年 2月 22日
証明書 BQ24172EVM-706-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq2417x 1.6-MHz Synchronous Switched-Mode Li-Ion and Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger With Integrated MOSFETs and Power Path Selector データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 4月 30日
データシート MOSFET内蔵、パワーパス・セレクタ搭載、1.6MHz、同期整流スイッチ・モードLiイオン/Liポリマー・スタンドアロン・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 3月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ