BQ24232HEVM-608

リニア・モード・バッテリ・チャージおよびパワー・パス・マネージメント・ソリューション用チャージャ一式評価モジュール

BQ24232HEVM-608

購入

概要

The bq2423XH evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating compact, linear mode battery charge and power path management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer battery-powered systems used in a wide range of portable applications.

特長
  • Adapter input operating range of 4.35 V –6.4 V (230H), 4.35 V –10 V (232H)
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes.
バッテリ・チャージャ IC
BQ24232H パワー・パス搭載、4.35V バッテリ向け、USB 対応リチウムベース・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24232HEVM-608 — リニア・モード・バッテリ・チャージおよびパワー・パス・マネージメント・ソリューション用チャージャ一式評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ