BQ24257SW-LINUX

Linux ドライバ、BQ24257 用

BQ24257SW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャである BQ2425x をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

 

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq24257_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq24257.txt

ソース・ファイル

drivers/power/supply/bq24257_charger.c

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント

Documentation/devicetree/bindings/power/bq24257.txt

 

ドライバ・サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig の位置

Symbol: CHARGER_BQ24257 [=y]Type  : tristatePrompt: TI BQ24250/24251/24257 battery charger driver  Location:    -> Device Drivers      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:423  Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y]) && REGMAP_I2C [=y]

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。1. 次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。 こちらまたは2.  TI の担当者にお問い合わせください。

 

サポートとトレーニング