BQ24292IEVM-021

BQ24292IEVM-021 シングル・セル・チャージャ、狭 VDC パワー・パス・マネージメント評価モジュール

BQ24292IEVM-021

購入

概要

The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I

特長
  • High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
  • Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
  • 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
  • USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
  • Narrow VDC Power Path Management
  • 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
バッテリ・チャージャ IC
BQ24292I Narrow VDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、I2C 制御、4.5A、シングル・セル、USB / アダプタ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 シングル・セル・チャージャ、狭 VDC パワー・パス・マネージメント評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 2013年 8月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ