BQ24296MEVM-655
I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き
BQ24296MEVM-655
概要
The bq2296M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.
The BQ24296MEVM-655 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM
特長
- Input voltage range: 3.9V to 6.2V;
- I2C communication;
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes;
- Jumpers for different circuit configuration.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24296MEVM-655 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2