BQ24314AEVM

BQ24314A リチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC 評価モジュール

BQ24314AEVM

購入

概要

BQ24314A 評価基板は、包括的なチャージャ基板であり、BQ24314A と BQ24080 の各デバイスを使用して、チャージャのフロント・エンド保護ソリューションとチャージャ・ソリューションを評価することができます。最大 700mA の充電電流をリチウムイオンまたはリチウムポリマ・アプリケーションに供給できる設計を採用しています。チャージャ・フロント・エンド保護電流を 1,000mA に設定した設計です。BQ24314A は、充電システムを以下の 3 種類の障害から保護します。AC アダプタが自らの電圧のレギュレーションに失敗した場合の入力過電圧。充電システム内で短絡などの障害が発生した場合の負荷の過電流。バッテリの過電圧。

特長
  • BQ2430x、BQ2431x、BQ2438x DSG 向けの評価基板
  • BQ24080 チャージャ IC 向けの評価基板
  • BQ2430x/1x/8x と BQ24080 チップセット・ソリューション向けの評価基板
  • BQ2430x/1x/8x 向けの入力動作範囲:4.5V ~ 26V
  • BQ24080 向けの入力動作範囲:4.5V ~ 6.5V
  • 入力過電圧保護
  • 入力過電流保護
  • バッテリ過電圧保護
  • BQ2430x 向けの入力逆電圧保護
  • ステータス信号に対応する LED インジケータ
  • テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト・ポイント。プローブの接続が容易。
  • 複数のジャンパが使用可能。接続の変更が容易。
バッテリ・プロテクタ
BQ24314A 過電圧保護/過電流保護 IC およびリチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24314AEVM — BQ24314A リチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 2016年 11月 4日
証明書 BQ24314AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq24314A Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 6月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ