BQ24381EVM
BQ24381 評価モジュール
BQ24381EVM
概要
The bq2430x/1x/8x evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the bq2430x/1x/8x and bq24080 devices. This user’s guide presents test summary information, printed-circuit board layout guidelines, bill of materials, board layout, and schematics.
特長
- Evaluation module for bq2430x, bq2431x, and bq2438x DSG
- Evaluation module for bq24080 charger integrated circuit (IC)
- Evaluation module for bq2430x/1x/8x and bq24080 chipset solution
- Input operating range for bq2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
- Input operating range for bq24080 4.5 V - 6.5 V
- Input overvoltage protection
- Input overcurrent protection
- Battery overvoltage protection
- Input reverse voltage protection for bq2430x
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up
- Jumpers available. Easy to change connections
バッテリ プロテクタ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24381EVM — BQ24381 評価モジュール
BQ24381EVM — BQ24381 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) | 2016/11/04 | |||
| 証明書 | BQ24381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |