BQ24715EVM-115

BQ24715EVM-115 評価基板

BQ24715EVM-115

購入

概要

SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells

特長
  • 2-3S SMBus host-controlled NVDC-1 charge controller with 6-24V input range
  • Support CPU turbo mode operation. Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • 600kHz, 800kHz and 1MHz programmable switching frequency
  • Ultra fast input current DPM within 100μs
  • Ultra low quiescent current and PFM at light load to improve light load efficiency
  • SMBUS clock up to 400kHz (I2C friendly)
  • Programmable input current limit, charge voltage, charge current and min system voltage
  • Support battery LEARN function
  • Support hardware pin (CELL-GND pulse) LEARN mode exit.
    • High Integration
    • NMOS ACFET and Reverse Blocking FET Driver
    • PMOS battery FET Driver
    • Bootstrap Diode (SYNFET)
    • Internal Loop Compensation
    • Internal Soft Start
バッテリ・チャージャ IC
BQ24715 N チャネル MOSFET セレクタ搭載、SMBus、2 ~ 3 セル、NVDC 降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24715EVM-115 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq24715 2-3 Cell NVDC-1 Battery Charger Controller with Ultra-Fast Transient Response and High Light-Load Efficiency データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24715EVM-115 User's Guide 2012年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ