BQ24765EVM

BQ24765 評価モジュール、SMBus 制御バッテリー・チャージャ / 内蔵 FET 用

BQ24765EVM

購入

概要

The bq24765 evaluation module is a complete charger module for evaluating a multi cell integrated power MOSFETs synchronous notebook charge using the bq24765 devices. It is designed to deliver up to 8A of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications. The charge current is programmable by SBS-like SMBus interface. The bq24765’s frequency is 700 kHz for small inductor The bq24765 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge voltage, charge current, and input current are programmable via SBS-like SMBus interface. The dynamic power management (DPM) function modifies the charge current depending on system load conditions, avoiding ac adapter overload. High accuracy current sense amplifiers enable accurate measurement of the ac adapter current, allowing monitoring of overall system power. An EV2300 board is required to interface this EVM with the PC and can be purchased separately.

特長
  • Evaluation Module For BQ24765
  • High Efficiency Integrated Power MOSFET Synchronous Buck Charger
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell or 4-cell Li-ion Battery Voltage
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and AC Adapter Current via SBS-Like SMBus Interface
  • AC Adapter Operating Range 18 V–22 V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
バッテリ・チャージャ IC
BQ24765 複数の FET 内蔵、SMBus、2 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24765EVM — BQ24765 評価モジュール、SMBus 制御バッテリー・チャージャ / 内蔵 FET 用

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC309 — bq24765EVM software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC309 bq24765EVM software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 18 5 2010
download bq24765EVM software (zip)  — 2292 K

チェックサム
製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24765 複数の FET 内蔵、SMBus、2 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24765EVM BQ24765 評価モジュール、SMBus 制御バッテリー・チャージャ / 内蔵 FET 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc309 or www.ti.com/lit/xx/slvc309/slvc309.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC309. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24765 (HPA349) user's guide (Rev. A) 2013年 10月 4日
証明書 BQ24765EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq24765 SMBus-Controlled Multi-Chemistry Battery Charger With Integrated Power MOSFETs データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ