BQ24770EVM-540

NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、SMBus 評価モジュール付き

BQ24770EVM-540

購入

概要

The bq2477x evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC-1 charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 6 and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells (bq2477x) and a charge output current range of 128 mA to 8.128 A. This EVM doesn’t include the EV2400 interface device; this will have to be ordered separately to evaluate the bq2477x EVM.

特長
  • Host-controlled NVDC-1 1S-4S Battery Charge controller : bq24770 SMBus; bq24773 I2C
  • Provide test point for /PROCHOT, IADP, IBAT, PMON, ILIM, REGN, ACOK, ACDET and switching node
  • Programmable Input Current Limit, Charge Voltage, Charge Current and Minimum System

Not included
  • Does not include EV2300 or EV2400 communication box.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24770 システム・モニタとプロセッサ発熱インジケータ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24770EVM-540 — NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、SMBus 評価モジュール付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) 2016年 11月 8日
証明書 BQ24770EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24773EVM-540 NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、12C 評価モジュール付き

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ