BQ24800EVM

SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

BQ24800EVM

購入

概要

BQ24800EVM 評価基板 (EVM) は、SMBus に対応した 2 ~ 4 セルのハイブリッド電源昇圧モード・バッテリ充電コントローラであり、ハイブリッド昇圧機能とプロセッサの発熱監視機能を搭載しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 24V であり、2 ~ 4 セル充電向けのプログラマブル出力電圧で、128mA ~ 8.128A の充電電流を供給します。この EVM には EV2400 インターフェイス・デバイスが付属していません。BQ24800EVM を評価するには、このデバイスを別途ご注文ください。

特長
  • ホスト制御の 2 ~ 4 個の直列バッテリ降圧チャージャは、3.2V ~ 24V の入力を受け入れ、1V ~ 19.2V の充電出力を供給
  • ハイブリッド電源昇圧モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム電力を供給可能
  • バッテリ放電なしでアダプタ利用率を最適化するためのピーク電力モード
  • バッテリ専用の昇圧モードは、バッテリの使用可能出力電圧範囲を拡張

Does not include EV2400 USB to I2C communication module

バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24800EVM — SMBus 2 直列から 4 直列のハイブリッド・パワー・ブースト・モード・バッテリ充電コントローラの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ24800 EVM User's Guide 2020年 2月 12日
証明書 BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ