BQ25060EVM

評価モジュール、BQ25060 用、1A、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー・チャージャ、50mA LDO 付

BQ25060EVM

購入

概要

The bq25060EVM assists users in evaluating the bq25060 linear battery chargers. The User's Guide manual includes the bq25050EVM bill of materials, board layout, and schematic. The bq25050/60 is a highly integrated Li-Ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell Li-ion battery with up to 1 A of charge current. The 30-V input voltage range with input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters. The bq25050/60 has a single power output that charges the battery. The system load is connected to OUT. The low-battery system startup circuitry maintains OUT greater than 3.4 V whenever an input source is connected. This allows the system to start up and run whenever an input source is connected regardless of the battery voltage. The charge current is programmable up to 1 A using the ISET input. Additionally, a 4.9-V, 50-mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low power external circuitry.

特長
  • Evaluation module for bq25050/bq25060 (HPA577 E2)
  • 30-V input rating, with 10.5-V overvoltage protection (OVP)
  • FET controller for external battery FET for external power path control (BGATE)
  • Programmable charge current
  • Input voltage dynamic power management
  • 50-mA integrated low-dropout (LDO) linear regulator
  • Battery NTC monitoring during charge and discharge
  • Thermal regulation and protection.
  • Status indication – Charging/Done and Temperature Faults
  • Jumpers available. Easy-to-change connections.
バッテリ・チャージャ IC
BQ25060 50mA LDO 搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25060EVM — 評価モジュール、BQ25060 用、1A、シングル入力、単セル・リチウムイオン・バッテリー・チャージャ、50mA LDO 付

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25050/bq25060EVM User's Guide 2010年 7月 21日
証明書 BQ25060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with 50-mA LDO, and Externa データシート 2010年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ