BQ25070EVM-740
評価基板、BQ25070 用、1A、シングル・セル・リニア・チャージャ、LiFePO4 アプリケーション向け
BQ25070EVM-740
概要
This user’s guide describes the bq25070EVM-740 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The converter is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. The device has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. The bq25070 is a highly integrated LiFePO4 linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25070EVM-740 — 評価基板、BQ25070 用、1A、シングル・セル・リニア・チャージャ、LiFePO4 アプリケーション向け
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO | 2011年 5月 29日 | |||
証明書 | BQ25070EVM-740 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 1A, Single-Input, Single-Cell LiFePO4, Linear Battery Charger w/ 50mA LDO データシート | 2011年 7月 5日 |