BQ25100EVM-654
バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール
BQ25100EVM-654
概要
The bq25100 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the WCSP packaged 250mA battery charge solution for single-cell, Li-Ion battery-powered systems used in low power portable applications. It offers ultra-small package size and ultra-low battery leakage current which is preferable for wearable applications.
特長
- Charges Li-Ion batteries
- Programmable battery charge current via external resistors.
- Support 30V input rating with 6.5V input over-voltage protection
- Programmable battery termination current down to 1mA
- Test points for key signals available for testing purposes.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25100EVM-654 — バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3