BQ25122EVM

ウェアラブル / ヒアラブル向け 700nA 低静止電流(Iq)、高集積バッテリ充電マネージメントの評価モジュール

BQ25122EVM

購入

概要

The bq25122EVM evaluation module is a highly integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearables devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The low quiescent current during operation and shutdown enables amaximum battery life. The device supports charge currents from 5 mA to 300 mA. The input current limit, charge current, PWM output voltage, LDO output voltage, and other parameters are programmable through the I2C interface. The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage          

特長
  • Configurable 300mA buck regulator (1.8V default)
  • 700nA typical IQ with PWM enabled (no load)
  • Up to 300mA charge current for fast charging
  • 0.5% accurate battery voltage regulation (configurable from 3.6V to 4.65V in 10mV steps)
  • Configurable termination current down to 500uA

  • u-USB cable is included

バッテリ・チャージャ IC
BQ25122 パワー・パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、1.2V のデフォルト出力、300mA、リニア・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate BQ25122 highly integrated linear battery charger for wearable and hearable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25122EVM — BQ25122EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25120AEVM and bq25122EVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 12月 4日
証明書 BQ25122EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25120AEVM ウェアラブル / ヒアラブル向け 700nA 低静止電流(Iq)、高集積バッテリ充電マネージメントの評価モジュール
インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ