BQ25170EVM
BQ25170 シングル セル、リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25170EVM
概要
BQ25170EVM は、BQ25170 デバイスのさまざまな動作モードを、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。ユーザー ガイドは、ハードウェアのセットアップに関する説明、回路図、部品表 (BOM)、評価基板の PCB (プリント基板) レイアウト図を掲載しています。
特長
- 最大 800mA をリチウムイオンまたは LiFePO4 の単一バッテリに供給することができる小型フォーム・ファクタのリニア・チャージャを評価するための包括的なソリューション
- スイッチを使用して一般的な構成を選択可能
- TS センシングとの組み合わせで、広い範囲にわたって充電電流を調整可能
評価基板 (EVM) の PCB
バッテリ・チャージャ IC
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25170EVM — BQ25170 evaluation module 800-mA linear battery charger for single cell Li-ion, Li-pol and LiFePO4
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2