BQ25600EVM-771

BQ25600D NVDC パワーパス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール

BQ25600EVM-771

購入

概要

The bq25600 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single cell battery charger using the bq25600 device in WCSP. The user's guide provides detailed testing instructions for the bq25600 evaluation modules. Also included are descriptions of the necessary equipment, equipment setup, and procedures.

特長
  • High efficiency 1.5MHz synchronous switchmode buck charger
  • Supports USB on-the-go
  • High battery discharge efficiency with 18mΩ
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
  • In small 2.0mm x 2.4mm WCSP package
バッテリ・チャージャ IC
BQ25600 パワー・パス搭載、OTG 対応、WCSP 封止、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25600EVM-771 — BQ25600D NVDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide 2017年 9月 26日
証明書 BQ25600EVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ