BQ25606EVM-772

BQ25606 NVDC パワーパス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

BQ25606EVM-772

購入

概要

The bq25606 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a standalone single cell battery charger using the bq25606 device. The user's guide provides detailed testing instructions for the bq25606 evaluation modules. Also included are descriptions of the necessary equipment, equipment setup, and procedures.

特長
  • High efficiency, 1.5MHz synchronous switchmode buck charger
  • Supports USB on-the-go
  • High battery discharge efficiency with 18-mΩ
  • Ease to use without host
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
バッテリ・チャージャ IC
BQ25606 高い入力電圧とパワー・パスに対応、スタンドアロン、1 セル、3A 高速チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25606EVM-772 — BQ25606 NVDC パワー・パス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 10月 6日
証明書 BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ