BQ25616JEVM

Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with JEITA temperature profile

BQ25616JEVM

購入

概要

BQ25616JEVM 評価基板 (EVM) は、BQ25616J デバイスの評価向けの設計を採用しています。このデバイスは、スタンドアロンの 3A シングルセル・バッテリ・チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。BQ25616JEVM は、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しているほか、JEITA バッテリ温度充電プロファイルを活用します。 

バッテリ・チャージャ IC
BQ25616 パワー・パス搭載、1.2A 増幅動作、スタンドアロン、1 セル、3A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25616JEVM — BQ25616JEVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 7日
証明書 BQ25616JEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ