BQ25628EVM
BQ25628 低静止電流 (IQ)、電流制限ピン採用、シングル・セル、2A 降圧バッテリ・チャージャの評価基板
BQ25628EVM
概要
BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I2C 制御の 2.0A シングル・セル (1S) NVDC チャージャである BQ25628 を評価するための包括的なチャージャ・モジュールです。
特長
- 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ・シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ・パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
- USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために ILIM ピンに接続する抵抗を使用
- オプションの EV2400 インターフェイス・ボード・コントローラとの接続が可能
- 主な電圧信号に対応する複数のテスト・ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
- 回路設計はテスト済みであり、ユーザー・ガイドとサンプルのテスト構成が付属
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2