BQ256XXSW-LINUX
BQ256XX 対応 Linux ドライバ
BQ256XXSW-LINUX
概要
この Linux ドライバは、I2C 制御で、バッテリ充電管理とシステムのパワー パス管理を実施する 1 セルのスイッチ モード IC である BQ256XX ファミリをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら
または
2. TI の担当者にお問い合わせください。
Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq256xx_charger.c
ソース ファイル
drivers/power/supply/bq256xx_charger.cドライバ サポートの有効化
"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)
Menuconfig の位置
Symbol: CHARGER_BQ256XX [=y]
Type : tristate
Prompt:TI BQ256XX battery charger driver
Location:
-> Device drivers
-> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])
Defined at drivers/power/supply/Kconfig:649
次に依存します:POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])
修正とコード拡張
このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら
または
2. TI の担当者にお問い合わせください。