BQ25700AEVM-732

bq25700A SMBus 搭載 NVDC昇降圧チャージャの評価モジュール

BQ25700AEVM-732

購入

概要

The bq25700A evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge output current range of 128mA to 8.128 A. This EVM doesn’t include the EV2400 interface device; this will have to be ordered separately to evaluate the bq25700A EVM.

特長
  • Host-controlled NVDC 1S-4S battery buck boost charger with 3.5V~24V input
  • Ultra low quiescent current of 600 μA and high PFM light load efficiency >80% at 20 mA load to meet energy star and ErP Lot6
  • High integration charger has comprehensive /PROCHOT, input and battery current monitor (IADP/IBAT), system power monitor (PMON)

Not Included
  • EV2300 or EV2400 communication box is not included

バッテリ・チャージャ IC
BQ25700A システム電源モニタとプロセッサ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus 搭載 NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016年 5月 12日
証明書 BQ25700AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ