BQ25713EVM-017

BQ25713 I2C NVDC 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25713EVM-017

購入

概要

BQ25713 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この評価基板 (EVM) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25713 EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 24V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 19.2V であり、3V ~ 20.8V の OTG 出力も供給します。
  • 600μA の超低静止電流、200mW の負荷時に 80% を上回る高い PFM (パルス周波数変調) 軽負荷効率。PTM (パルス時間変調) 動作で Energy Star と ErP Lot6 に適合
  • 高集積のチャージャであり、包括的な /PROCHOT、入力電流とバッテリ電流の監視機能 (IADP/IBAT)、システム電力の監視機能 (PMON) を搭載
  • Intel ICE Lake プラットフォーム向けの VAP モードをサポート
  • I2C 通信をサポート

付属していないもの
  • この評価基板 (EVM) に EV2400 インターフェイス ボードは付属していません

バッテリ・チャージャ IC
BQ25713 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25713B USB Type-C PD サポート、I2C アドレス使用、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

プロトタイプ評価基板と IC は数量限定で提供しています。ご請求

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the buck-boost charger controller BQ25713 compatiable with USB and Type-C and power delivery

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25713EVM-017 — BQ25713 I2C NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 9日
証明書 BQ25713EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25710EVM-017 BQ25710 SMBus NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ