BQ25720EVM

BQ25720 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ・チャージャ・コントローラの評価基板

BQ25720EVM

購入

概要

BQ25720 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、SMBus 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 64mA ~ 8A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス・デバイスは付属していません。BQ25720EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S (4 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 26V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 19.2V であり、3V ~ 24V の OTG 出力も供給します。
  • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®)、USB パワー・デリバリ (PD) の各プラットフォームをサポート
  • 大電流、高効率の目的で、5mΩ の電流センスをサポート
  • IEC-CISPR 32 EMI 仕様を満たす目的で、TI が特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターンを採用
  • TI が特許申請中のパススルー・モード (PTM) で、99% の効率を達成

EV2400 通信ボックスを含みません。

バッテリ・チャージャ IC
BQ25720 パワー・パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM3480 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25720EVM — BQ25720 evaluation module SMBus, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charger controller

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 5月 19日
証明書 BQ25720EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 21日
データシート BQ25720 SMBus 1~4 セル Narrow VDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ、システム・パワー・モニタおよびプロセッサ・ホット・モニタ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 5月 20日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ