BQ25751EVM
BQ25751 evaluation module
BQ25751EVM
概要
The BQ25751EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25751 IC, a buck-boost battery charge controller with a wide input range of 4.4V to 70V, a wide output voltage range of up to 70V, and bidirectional capabilities. The BQ25751EVM has a max input and output of 55V and a max charge current of 10A.
特長
- Feedback voltage regulation accuracy of ±0.5%
- Wide input range: 4.4V to 55V
- Output voltage range: 0V to 55V
- I2C control for flexible configuration
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2