BQ25758AEVM
BQ25758A evaluation module
BQ25758AEVM
概要
The BQ25758A evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25758A IC. The BQ25758AEVM has a maximum input and output of 55V and a maximum output current of 10A. The BQ25758A IC is a wide voltage, bidirectional switched-mode buck-boost controller. The device offers high-efficiency power conversion over a wide voltage range with output CC-CV control. The IC has a wide input range of 4.2V to 60V and a wide output range of up to 60V.
特長
- Input voltage range from 4.2V to 55V and output voltage range from 0V to 55V
- Output voltage accuracy of ±2%
- Input and output current regulation accuracy of ±3%
- I2C control for flexible configuration
- USB-PD PPS support in both power directions
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 |